ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[単1x 4本] アルカリ乾電池(IMPULSE)【4個入り】

[単1x 4本] アルカリ乾電池(IMPULSE) EA758YT-1A
通常単価(税別)
1,342
税込単価
1,476
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮!・デジタルカメラ相当…従来品ア...

詳細を確認

型番:

EA758YT-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

EA758YT-1Aの仕様・寸法情報

サイズ
φ34.2×61.5mm
重量
139g
電圧
1.5V
デジタルカメラ相当
従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%

型番リスト

表示件数
型番
EA758YT-1A
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342
( 1,476 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮!
・デジタルカメラ相当…従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%
・単1形
・電圧…1.5V
・サイズ…直径34.2×61.5mm
・重量…139g
・入数は4本入りです。
・JAN:4548745576009

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[単1x 4本] アルカリ乾電池(IMPULSE)の型番EA758YT-1Aのページです。 型番EA758YT-1Aに関する仕様情報を記載しております。
[単1x 4本] アルカリ乾電池(IMPULSE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単1x 4本] アルカリ乾電池(IMPULSE)
[単4] アルカリ乾電池(IMPULSE)
[単3] アルカリ乾電池(IMPULSE)
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
[単3] 乾電池(リチウム)
[CR123A×2個]リチウム電池
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3421,530 -1,530 -2,020 -2,020 -2,360
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
サイズφ34.2×61.5mmφ10.5×44.5mmφ14.5×50.5mm-約φ14.4×50.4mmφ17.1×34.5mm
重量139g11.6g23.5g-約14.5g/1本あたり17g
電圧1.5V1.5V1.5V-1.5V3V
デジタルカメラ相当従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%従来品アルカリ電池と比べるとアップ率が約80%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました