17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用)【6個入り】

通常単価(税別)
1,2261,449
税込単価
1,3491,594
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

サイズ

型式

重量

入数

規格

用途

直径×高さ(mm)

詳細2

最小発注数量
補聴器用
-
PR-41/6P
-
-
PR41
-
7.9×3.6
-
1パック

6個入り

-
φ11.6×5.4mm
PR44/6P
1.6g(1個あたり)
6個
PR44
補聴器用
-
空気亜鉛電池
1パック

6個入り

補聴器用
-
PR-48/6P
-
6個
PR48
-
7.9×5.4
-
1パック

6個入り

-
-
PR-536/6P
-
6個
PR536
-
5.8×3.6
補聴器用
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226
( 1,349 )
3日目
1,449
( 1,594 )
3日目
1,226
( 1,349 )
3日目
1,449
( 1,594 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
補聴器
5
満足度:5.0
送料込みでこの価格なら満足 2021年3月の購入で使用推奨期限2023年2月の物が届いた
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用)
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
[単3] 乾電池(リチウム)
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
1.5V アルカリボタン電池
[6.2V] 酸化銀電池(カメラ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,226-2,020 -2,020 -735 -512 -3,136
通常出荷日3日目1日目3日目2日目〜3日目3日目
製造元パナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック-
電圧1.4V-1.5V--6.2V
メーカーパナソニック-パナソニック-パナソニックパナソニック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト