ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[6.2V] 酸化銀電池(カメラ用)

通常単価(税別)
3,136円
税込単価
3,450円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・4SR44・電圧…6.2V・サイズ…約直径13.0×25.1mm・質量…約11.2g・用...

詳細を確認

型番:

EA758YL-6A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA758YL-6Aの仕様・寸法情報

サイズ
約φ13.0×25.1mm
型式
4SR44P
入数
1個
電圧
6.2V
用途
カメラ用
メーカー
パナソニック
質量
約11.2g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA758YL-6A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,136円
( 3,450円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・4SR44
・電圧…6.2V
・サイズ…約直径13.0×25.1mm
・質量…約11.2g
・用途…カメラ用
・JAN:4548745880014

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[6.2V] 酸化銀電池(カメラ用)の型番EA758YL-6Aのページです。 型番EA758YL-6Aに関する仕様情報を記載しております。
[6.2V] 酸化銀電池(カメラ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[6.2V] 酸化銀電池(カメラ用)
2CR5/6V 乾電池(リチウム・カメラ用)
CRP2 /6V 乾電池(リチウム・カメラ用)
CR-V3P [3.0Vx1個] リチウム電池(カメラ用)
[CR123A×2個]リチウム電池
[12V×1本]乾電池(アルカリ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,136円1,494円1,494円1,369円2,360円803円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ約φ13.0×25.1mm17.0×34.0×45.0mm33.9×19.5×36.0mm14.5×29×52mmφ17.1×34.5mmφ10.1×28mm
型式4SR44P2CR-5WCR-P2WCR-V3P-LR-V08/1BP
入数1個1個1個1個2本入り1本
電圧6.2V---3V-
用途カメラ用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました