ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
αマグネットホルダ台
トラスコ中山
通常価格(税別):2,612円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):4,444円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ100)
右下精器製造
通常価格(税別):2,996円~
通常出荷日:1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ウォッチ、電卓、電子体温計用
| 型番 | 規格 | 直径×高さ(mm) | 入数(個) |
|---|---|---|---|
| EA758YF-1 | LR41 | 7.9×3.6 | 1 |
| EA758YF-2 | LR44 | 11.6×5.4 | 1 |
| EA758YF-2B | LR44 | 11.6×5.4 | 2 |
| EA758YF-3 | LR43 | 11.6×4.2 | 1 |
| EA758YF-4 | UR1120 | 11.6×2.06 | 1 |
| EA758YF-5 | UR1130 | 11.6×3.06 | 1 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

エスコ
3Vリチウムコイン電池
4.5通常価格(税別):601円~

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5
0通常価格(税別):623円

エスコ
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
0通常価格(税別):735円~

Panasonic
アルカリボタン電池 LR1130P
5通常価格(税別):493円
![[CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム)・[CR123Ax4個] 3V 乾電池(リチウム)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007409041/223007409041_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム)・[CR123Ax4個] 3V 乾電池(リチウム)
5通常価格(税別):914円~

東芝ライテック
アルカリ乾電池単4形
5通常価格(税別):369円

東芝
アルカリ乾電池 IMPULSE 1.5/9.0V
4.7通常価格(税別):576円~

エスコ
1.55V 酸化銀電池 SR927W
4.6通常価格(税別):669円~