17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

1.55V 酸化銀電池

通常単価(税別)
780958
税込単価
8581,054
通常出荷日:3日目

【特長】・ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

規格

直径×高さ

直径×高さ(mm)

最小発注数量
SR41W
-
7.9×3.6
1個
SR43
-
11.6×4.2
1個
SR44
-
11.6×5.4
1個
SR1130
11.6×3.05mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
3日目
869
( 956 )
3日目
958
( 1,054 )
3日目
780
( 858 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.55V 酸化銀電池のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ノギスとかの電池
5
満足度:5.0
デジタルノギスの電池交換に使用しました。 納期が早いのでとても助かりました。
0人が参考にしています。
デジタルノギス用
4
満足度:4.0
デジタルノギス用電池として使用してます。アルカリ電池よりコスト高ですが信頼性から推奨されている酸化銀にしてます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.55V 酸化銀電池
1.55V 酸化銀電池 SR927W
[6.2V] 酸化銀電池(カメラ用)
1.5V アルカリボタン電池
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格780-669 -3,136512 -735 -735 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目2日目〜2日目〜
製造元パナソニックパナソニック-パナソニックパナソニックパナソニック
入数1個-1個---
メーカーパナソニック-パナソニックパナソニック--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト