17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

3Vリチウムコイン電池【1~4個入り】

通常単価(税別)
6011,315
税込単価
6611,447
通常出荷日:3日目

【特長】・電卓・電子手帳などに

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

入数

規格

直径×高さ

最小発注数量
-
1個
CR1632
16.0×3.2mm
1個
-
1個
CR1216
12.5×1.6mm
1個
-
1個
CR1220
12.5×2.0mm
1個
-
1個
CR1616
16.0×1.6mm
1個
-
1個
CR1620
16.0×2.0mm
1個
-
1個
CR2016
20.0×1.6mm
1個
-
1個
CR2025
20.0×2.5mm
1個
-
1個
CR2032
20.0×3.2mm
1個
約2.9g(1個あたり)
4個
CR2032
20.0×3.2mm
1パック

4個入り

-
1個
CR3032
30.0×3.2mm
1個
-
1個
CR2330
23.0×3.0mm
1個
-
1個
CR2354
23.0×5.4mm
1個
-
1個
CR2450
24.4×4.7mm
1個
-
1個
CR2477
24.5×7.7mm
1個
-
1個
BR2325
23.0×2.5mm
1個
-
1個
BR3032
30.0×3.2mm
1個
約0.7g
1個
CR1025
10.0×2.5mm
1個
約1.4g
1個
CR2012
20.0×1.2mm
1個
約0.8g
1個
BR1225
12.5×2.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
1,315
( 1,447 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
780
( 858 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目
601
( 661 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電卓・電子手帳などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Vリチウムコイン電池のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ノギスの電池
5
満足度:5.0
デジタルノギスの替え電池として購入しました。 まとめ買いでき、安価でよかったです。
0人が参考にしています。
事務用品
4
満足度:4.0
ノギスの電池に利用しています LRはよくあるのですがSRはでんきやさんにしかないので 在庫で購入しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Vリチウムコイン電池
[単3] 乾電池(リチウム)
円筒形リチウム乾電池 CR2(3V)
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
1.5V アルカリボタン電池
[単3]乾電池・エボルタ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格601-2,020 -650 -735 -512 -1,423 -
通常出荷日3日目3日目2日目2日目〜3日目3日目
製造元パナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
メーカーパナソニックパナソニック--パナソニックパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト