17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム)・[CR123Ax4個] 3V 乾電池(リチウム)【1~4個入り】

通常単価(税別)
9142,726
税込単価
1,0052,999
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

型式

重量

入数

最小発注数量
φ17.1×34.5mm
CR-123AW
約17g(1個あたり)
-
1個
φ17.0×34.5mm
CR-123AW/4P
約17g(1本あたり)
4本
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914
( 1,005 )
3日目
2,726
( 2,999 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム)・[CR123Ax4個] 3V 乾電池(リチウム)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械のデータバックアップ
5
満足度:5.0
立替払いが嫌がられますので 送料無料のMISUMIは大助かりです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム)・[CR123Ax4個] 3V 乾電池(リチウム)
リチウムシリンダー電池
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
円筒形リチウム乾電池 CR2(3V)
3Vリチウムコイン電池
メーカーエスコPanasonicエスコエスコエスコエスコ
通常価格914-9122,020 -735 -650 -601 -
通常出荷日3日目4日目1日目2日目〜2日目3日目
製造元パナソニック-パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
規格CR123A-----
メーカーパナソニック----パナソニック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト