17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

1.5V リチウム乾電池 FR03HJ【1~4個入り】

1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
通常単価(税別)
1,5502,770
税込単価
1,7053,047
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

単4形のリチウム乾電池です。【特長】・使用推奨期限が15年(JIS C 8515 アルカリ乾電池の基準...

詳細を確認
  • リチウム乾電池は充電できません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タイプリチウム乾電池
電圧1.5V
寸法10.5×44.5mm
質量(1本あたり)約7.6g

型番リスト

表示件数

型式

最小発注数量
FR03HJ/2B
1個
FR03HJ/4B
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
1日目
2,770
( 3,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

単4形のリチウム乾電池です。
【特長】
・使用推奨期限が15年(JIS C 8515 アルカリ乾電池の基準に準拠)。
・アルカリ乾電池(LR03XJ)と比較して約30%の軽量化を達成。
・デジタルカメラなどの大電流機器での長寿命化を達成(LR03EJとの比較)。

ご注意

  • リチウム乾電池は充電できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.5V リチウム乾電池 FR03HJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
乾電池エボルタ 単1形 LR20EJ
乾電池エボルタ 単4形 LR03EJ
円筒形リチウム乾電池 CR2(3V)
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
乾電池エボルタNEO 単1形 LR20NJ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,550-6,6458,400650 -10,6001,090
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他アルカリ乾電池アルカリ乾電池その他アルカリ乾電池アルカリ乾電池
種類単4形単1形単4形その他単4形単1形
機能その他その他その他その他その他その他
製造元パナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト