17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

[単3] 乾電池(リチウム)【2~4個入り】

通常単価(税別)
2,0203,110
税込単価
2,2223,421
通常出荷日:3日目

【特長】・デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現・優れた耐寒性を実現(-40℃~60℃)

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型式

入数

最小発注数量
FR6HJ/2B
2本
1パック

2個入り

FR6HJ/4B
4本
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,020
( 2,222 )
3日目
3,110
( 3,421 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
・優れた耐寒性を実現(-40℃~60℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3] 乾電池(リチウム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3] 乾電池(リチウム)
アルカリ乾電池 パナソニックアルカリ(金) 形式:単3形(1.5V) LR6XJ/2B
1.5V リチウム乾電池 FR03HJ
[単3] 乾電池・エボルタネオ
[単2] 乾電池・エボルタ
乾電池エボルタ 単1形 LR20EJ
メーカーエスコPanasonicエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,020-6302,020 -1,485 -1,012 -1,222 -
通常出荷日3日目4日目1日目3日目3日目2日目〜
詳細1単3形--1.5V単2形-
サイズ約φ14.4×50.4mm--約φ14.5×50.5mm(1本)φ26.2×50mm-
製造元パナソニック-パナソニックパナソニックパナソニックパナソニック
重量約14.5g/1本あたり--約24g(1本あたり)66g(1本あたり)-
電圧1.5V-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト