17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

E26 電球口金延長アダプター

E26 電球口金延長アダプター
通常単価(税別)
2,3775,455
税込単価
2,6156,001
通常出荷日:3日目

・口金E26から口金E26の延長用アダプターです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

延長数値

最小発注数量
35mm
1個
65mm
1個
95mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,377
( 2,615 )
3日目
4,295
( 4,725 )
3日目
5,455
( 6,001 )
3日目

詳細情報

基本情報

・口金E26から口金E26の延長用アダプターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

E26 電球口金延長アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E26 電球口金延長アダプター
E26→E11 電球用口金変換アダプター・E26→E17 電球用口金変換アダプター
クリア電球 E26口金
鶏舎用電球 E26口金
100V/E26 白熱電球
長寿命シリカ 口金E26
メーカーエスコエスコPanasonicPanasonicエスコYAZAWA
通常価格2,377-2,420697 -630596 -521 -
通常出荷日3日目1日目〜8日目8日目3日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト