ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

100V/E26 白熱電球

通常単価(税別)
596円~652円
税込単価
656円~717円
通常出荷日:3日目

エスコ 電球 100V/E26 白熱電球。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種別

消費電力

全光束

最小発注数量
60形
60W
810lm
1個
100形
100W
1,520lm
1個
60形
60W
810lm
1個
100形
100W
1,520lm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596円
( 656円 )
3日目
652円
( 717円 )
3日目
596円
( 656円 )
3日目
652円
( 717円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 電球 100V/E26 白熱電球。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100V/E26 白熱電球のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備の照明
5
満足度:5.0
安価な物ですが、すぐに発送対応して頂けるので助かります。商品説明も分かりやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100V/E26 白熱電球
0.9W/E12ナツメ球(LED)
電球(シングルベース回転灯用)
電球(シングルベース回転灯用) クリア EA758ZK型
E10 小パネル電球(10個)
E12 パネル球(10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格596円-1,129円1,229円 -967円 -1,553円 -2,005円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
口金E26E12BA15BA15E10ベースE12ベース
電圧100V-----
定格寿命2,000時間-----
光色電球色電球色クリアクリア--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト