ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

AC100V/0.7W/E12 電球/LED(小丸/クリア)

AC100V/0.7W/E12 電球/LED(小丸/クリア) EA758XJ-11B
通常単価(税別)
963
税込単価
1,059
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・種別…LED装飾電球T型タイプクリアタイプ0.7W・口金…E12・定格電圧…100V・定...

詳細を確認

型番:

EA758XJ-11B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758XJ-11Bの仕様・寸法情報

型式
LDT1LE12C
種別
LED装飾電球T型タイプクリアタイプ0.7W
光色
電球色
口金
E12
定格電圧
100V
定格入力電流
0.008A
色温度
2,800K
定格寿命
40,000時間
消費電力
0.7W
全光束
20lm
重量
7.5g
サイズ(外径×長さ)
20×48mm
メーカー
パナソニック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA758XJ-11B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
963
( 1,059 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・種別…LED装飾電球T型タイプクリアタイプ0.7W
・口金…E12
・定格電圧…100V
・定格入力電流…0.008A
・定格寿命…40,000時間
・消費電力…0.7W
・光色…電球色
・全光束…20lm
・色温度…2,800K
・サイズ(外径×長さ)…20×48mm
・重量…7.5g
・密閉型器具対応(器具の種類により使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。)
・JAN:4548745094961

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AC100V/0.7W/E12 電球/LED(小丸/クリア)の型番EA758XJ-11Bのページです。 型番EA758XJ-11Bに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/0.7W/E12 電球/LED(小丸/クリア)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/0.7W/E12 電球/LED(小丸/クリア)
AC100V/0.5W/E12電球/LED(電球色)
AC100V/8.2W/E26電球/LED(電球色)
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
AC100V/4.4W/スターターE17/10形 LED電球(昼白色)・6.6W/E17 LED電球(昼白色)
AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9638605,1451,1552,29330,368
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目2日目
型式LDT1LE12CLDT1LGE12LDA8LCW---
種別LED装飾電球T型タイプクリアタイプ0.7W----取付ねじ付照明灯
光色電球色電球色電球色-昼白色-
口金E12E12E26E12--
定格電圧100V-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました