ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

電 池・充電用(EA758SB-43用)

電 池・充電用(EA758SB-43用) EA758SB-43B
通常単価(税別)
5,681円
税込単価
6,249円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA758SB-43用替バッテリー・リチウムイオン充電池・充電時間…約5時間・バッテリー...

詳細を確認

型番:

EA758SB-43B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA758SB-43Bの仕様・寸法情報

充電時間
約5時間
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA758SB-43B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,681円
( 6,249円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA758SB-43用替バッテリー
・リチウムイオン充電池
・充電時間…約5時間
・バッテリーは約500回充電可能です。
■リチウムイオン充電池のリサイクル・破棄方法について
「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。
・JAN:4548745537154

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電 池・充電用(EA758SB-43用)の型番EA758SB-43Bのページです。 型番EA758SB-43Bに関する仕様情報を記載しております。
電 池・充電用(EA758SB-43用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電 池・充電用(EA758SB-43用)
電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)
電 池/充電用(EA758N-24用)
電 池/充電用(EA758CL-18C、-54A用)
電池/充電用(EA758SD-17用)
[EA758SE-9用]充電池
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,681円11,817円3,186円2,825円4,788円4,002円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
充電時間約5時間-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました