17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)

通常単価(税別)
10,800
税込単価
11,880
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・照明装置…LED球(SMD)6灯・サイズ…直径95×100mm・重量…271g・光源はS...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    マグネット付
  • 明るさ (lm)
    375
  • 電源
    電池式
  • 重量
    271g(電池含)
  • サイズ
    Φ95×100mm
  • 照明装置
    LED球(SMD)6灯
  • 電池寿命
    3時間
  • 使用電池
    単3×3本(付属)

ご注意

  • LED球に替球はありません。

型番:

EA758C-151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番使用電池ルーメン電池寿命(時間)照明装置サイズ重量
EA758C-151単3×3本(付属)3753LED球(SMD)6灯φ95×100mm271g

EA758C-151の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
マグネット付
明るさ(lm)
375
電源
電池式
重量
271g(電池含)
サイズ
Φ95×100mm
照明装置
LED球(SMD)6灯
電池寿命
3時間
使用電池
単3×3本(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758C-151
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,800
( 11,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・照明装置…LED球(SMD)6灯
・サイズ…直径95×100mm
・重量…271g
・光源はSMDで従来のLEDよりさらに明るいライトです。
・マグネット付ベースにより金属綿のあらゆる場所に取付可能
・ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
・使用電池…単3×3本(付属)
・明るさ…375ルーメン
・電池寿命…3時間
・丈夫なアルミ製ヘッド
・JAN:4548745292244

ご注意

  • LED球に替球はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)の型番EA758C-151のページです。 型番EA758C-151に関する仕様情報を記載しております。
[単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業用
5
満足度:5.0
本体自体は小さいが明るさは申し分なし。マグネット式なのも便利。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単3x3本] 作業ライト/LED(6灯)
[単3×3本]フラッシュライト/LED(防爆)
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造)
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光) EA758WR-21
[単3x3本] ランタン/LED(マグネット付) EA758CV-49
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造・黄) EA758SD-71
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,80020,68510,0458,3669,0028,933
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品の種類LED-----
形状マグネット付-----
明るさ(lm)375-----
電源電池式-----
重量271g(電池含)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト