ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

x1.8/193x140mm スタンド型ルーペ

通常単価(税別)
6,840
税込単価
7,524
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・レンズサイズ…193×140mm・倍率…1.8倍・支柱高…250mm・ベースサイズ…直径...

詳細を確認

型番:

EA756TS-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756TS-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
1.8
レンズ寸法(mm)
193×140
フレキシブルアーム長
250mm
ベースサイズ
Φ115
材質
レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
EA756TS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,840
( 7,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レンズサイズ…193×140mm
・倍率…1.8倍
・支柱高…250mm
・ベースサイズ…直径115mm
・レンズカバー付
・材質…レンズ:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂
・JAN:4518340378148

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x1.8/193x140mm スタンド型ルーペの型番EA756TS-10のページです。 型番EA756TS-10に関する仕様情報を記載しております。
x1.8/193x140mm スタンド型ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x1.8/193x140mm スタンド型ルーペ
x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)
x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)
x3.0/40x50mm デスクトップルーペ EA756FG-1
x3.5/60mm デスクトップルーペ
51x76mm/228-770mm 点検ミラー(伸縮柄)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,84029,62512,2941,0004,1004,140
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスタンドルーペスタンドルーペ手持ちルーペカップルーペカップルーペ点検鏡
倍率(倍)1.82.33.533.5等倍
レンズ寸法(mm)193×140-75×5040×50--
フレキシブルアーム長250mm507mm----
ベースサイズΦ11550×60×55(H)mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング