17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 全長

  • 重量

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

x2.5-5/75mm x2-4/90mm ルーペ

通常単価(税別)
1,9301,990
税込単価
2,1232,189
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコの光学機器ハンドレンズ。【商品タイプ】手持ちルーペ【レンズ材質】アクリル

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

外径

(mm)

全長

重量

JANコード

最小発注数量
2.5 ~ 5
75
172mm
90g
4518340154285
1個
2 ~ 4
90
187mm
125g
4518340154292
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
1日目
1,990
( 2,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコの光学機器ハンドレンズ。
【商品タイプ】
手持ちルーペ
【レンズ材質】
アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x2.5-5/75mm x2-4/90mm ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x2.5-5/75mm x2-4/90mm ルーペ
x6/x8/x10/x15 ルーペ
×2.0/×2.5/×3.0メガネ型ルーペセットEA756HB-31
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
ルーペ(ライト付)
ハンドルーペ(LEDライト付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,930-2,850 -7,4905,7205,37010,100 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
商品タイプ手持ちルーペカップルーペヘッドルーペスタンドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ
レンズ材質アクリルガラスアクリルレンズアクリルガラスプラスチック

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング