17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

65mm 湿度計

通常単価(税別)
2,218
税込単価
2,440
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲…0/100%RH・サイズ…直径65×25(D)mm・プラスチック製・JAN:4...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    φ65×25(D)mm
  • 測定範囲
    0~100%RH
  • 公差
    約8%

型番:

EA742MB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742MB-3の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
φ65×25(D)mm
測定範囲
0~100%RH
公差
約8%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742MB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,218
( 2,440 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0/100%RH
・サイズ…直径65×25(D)mm
・プラスチック製
・JAN:4518340728653

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

65mm 湿度計の型番EA742MB-3のページです。 型番EA742MB-3に関する仕様情報を記載しております。
65mm 湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
65mm 湿度計
120mm 温度・湿度計
120mm 温度・湿度計
120mm 温度・湿度計
130mm 温度・湿度計
162mm 温度・湿度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2182,5762,5762,1872,5762,967
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズ(mm)φ65×25(D)mmφ120×27mm120×112×40mmφ120×27mm130×130×21mmΦ162×29
測定範囲0~100%RH温度:-13~+43℃、湿度:16~90%温度:-13~+43℃、湿度:16~90%温度:-30~+50℃、湿度:10~90%温度:-13~+43℃湿度:16~90%-
公差約8%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました