17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DO用 電解溶液 EA742JG-24

DO用 電解溶液

通常単価(税別)
3,669円
税込単価
4,036円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・EA742JG-14用・電解溶液・JAN:4548745576139

  • サイズ
    37(W)×37(D)×73(H)㎜
  • 内容量
    約40mL
  • 重量
    約44g

型番:

EA742JG-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA742JG-24の仕様・寸法情報

サイズ
37(W)×37(D)×73(H)㎜
内容量
約40mL
重量
約44g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742JG-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,669円
( 4,036円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA742JG-14用
・電解溶液
・JAN:4548745576139

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DO用 電解溶液の型番EA742JG-24のページです。 型番EA742JG-24に関する仕様情報を記載しております。
DO用 電解溶液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DO用 電解溶液
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-52
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
マルチ水質測定器 EA776AE-20
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,669円41,253円30,496円33,443円34,514円40,539円
通常出荷日6日目1日目2日目2日目2日目2日目
サイズ37(W)×37(D)×73(H)㎜81(W)×36(D)×154(H)mm81(W)×36(D)×154(H)mm40(W)×48(D)×185(H)mm195×35mm40(W)×48(D)×185(H)mm
内容量約40mL-----
重量約44g226g(電池含む)226g(電池含む)約130g(電池含む)145g130g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました