ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電気記号定規

電気記号定規 EA736MA-41A
通常単価(税別)
2,588
税込単価
2,847
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…200×120×0.8mm・材質…ブチレート・文字高…1/10mm(1mm刻み)...

詳細を確認

型番:

EA736MA-41A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA736MA-41Aの仕様・寸法情報

サイズ
200×120×0.8mm
材質
ブチレート
文字高
1~10mm(1mm刻み)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA736MA-41A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588
( 2,847 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…200×120×0.8mm
・材質…ブチレート
・文字高…1/10mm(1mm刻み)
・JAN:4518340219779

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気記号定規の型番EA736MA-41Aのページです。 型番EA736MA-41Aに関する仕様情報を記載しております。
電気記号定規のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気記号定規
電気記号定規
定規(アクリル製)
140x60 数字定規
三角スケール(建築士用)
15cm 分度器(半円)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5882,588541 -1,3771,444 -996 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ200×120×0.8mm200×120×0.8mm---152×2(t)mm
材質ブチレートブチレートアクリルブチレートABS-
文字高1~10mm(1mm刻み)1~10mm(1mm刻み)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました