ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

140x60 数字定規

140x60 数字定規 EA736MA-32
通常単価(税別)
1,377円
税込単価
1,515円
通常出荷日:3日目

・目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用。・反射光が目に入りにくい片面つや消し加工。

型番:

EA736MA-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA736MA-32の仕様・寸法情報

サイズ
140×60×0.6mm
材質
ブチレート
字高
5・4・3.5・3・2.5mm
入数
1枚

型番リスト

表示件数
型番
EA736MA-32

サイズ

最小発注数量
140×60×0.6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377円
( 1,515円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・目が疲れにくいオレンジ系を本体色に採用。
・反射光が目に入りにくい片面つや消し加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140x60 数字定規の型番EA736MA-32のページです。 型番EA736MA-32に関する仕様情報を記載しております。
140x60 数字定規のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
図面を引くときや書くときに使っています
5
満足度:5.0
土木事業をしていて、今までは監督の皆さんがそれぞれ別の数字定規を使用していました。30年使っている人は角が欠けてしまった...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140x60 数字定規
定規(アクリル製)
電気記号定規
電気記号定規
ケント紙(厚み0.2mm)
三角スケール(建築士用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,377円541円 -2,588円2,588円606円1,444円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ブチレートアクリルブチレートブチレート-ABS
字高5・4・3.5・3・2.5mm-----
入数1枚---5枚入り-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました