17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

三角スケール(建築士用)

通常単価(税別)
1,4442,773
税込単価
1,5883,050
通常出荷日:3日目

【特長】・階段状目盛りで見やすく、ミリ単位の読み違えを防ぎます・縮尺度で色分けしているので識別が容易で...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

重量

厚み

最小発注数量
170mm
18mm
15g
16mm
1個
325mm
27mm
60g
24mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,444
( 1,588 )
3日目
2,773
( 3,050 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・階段状目盛りで見やすく、ミリ単位の読み違えを防ぎます
・縮尺度で色分けしているので識別が容易です
・凸凹になっていて持ちやすい
・縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角スケール(建築士用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
図面測定
4
満足度:4.0
使用歴5年 図面測定に使用しています。 目盛りも見やすいので使い易いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角スケール(建築士用)
三角スケール[建築土用]
三角スケール[土地家屋調査土用]
定規(アクリル製)
電気記号定規
電気記号定規
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,444-1,271 -1,271 -541 -2,5882,588
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
目盛1mm-----
縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/3001/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/3001/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600---
材質ABS--アクリルブチレートブチレート
最小目盛1mm-----
用途建築士用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト