17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

三角スケール[縮小コピー用]

三角スケール[縮小コピー用]
通常単価(税別)
1,2712,593
税込単価
1,3982,852
通常出荷日:3日目

・縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。・A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適しま...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

縮尺

断面サイズ

重量

材質

詳細2

測量目盛

最小発注数量
170mm
70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/20086.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
-
16×16×16mm
13g
ABS樹脂
土地家屋用・建築用
-
1個
326mm
70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200、86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200
25mm
-
-
-
-
30cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271
( 1,398 )
3日目
2,593
( 2,852 )
3日目

詳細情報

基本情報


・縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。
・A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。
・土地家屋用・建築用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角スケール[縮小コピー用]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角スケール[縮小コピー用]
三角スケール[建築土用]
SEデバイダー
コンパス(特殊合金圧延材製)
マイクロスプリングコンパス
三角スケール ポケット用15cm
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコマービー
通常価格1,271-1,271 -3,011 -4,0795,775 -1,243
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
詳細1ビニールケース付建築士用特殊合金圧延材製特殊合金圧延材製0.5mm芯-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト