17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300x300mm(0.01mm/m) 精密レベル EA735M-39H

300x300mm(0.01mm/m) 精密レベル

通常単価(税別)
85,813円
税込単価
94,394円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・ハウジングは鋳鋼製・木箱入・感度…0.01mm/m・サイズ(mm)…300×300×40...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    300×300×40
  • 感度
    0.01mm/m

型番:

EA735M-39H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA735M-39Hの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
300×300×40
感度
0.01mm/m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA735M-39H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,813円
( 94,394円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハウジングは鋳鋼製
・木箱入
・感度…0.01mm/m
・サイズ(mm)…300×300×40
・JAN:4518340804524

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

300x300mm(0.01mm/m) 精密レベルの型番EA735M-39Hのページです。 型番EA735M-39Hに関する仕様情報を記載しております。
300x300mm(0.01mm/m) 精密レベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300x300mm(0.01mm/m) 精密レベル
300x300mm0.02mm/m インスペクションレベル
200x200mm0.01mm/m インスペクションレベル
150mm(0.02mm/m) 精密レベル
300mm (0.01mm/m)インスペクションレベル
500mm(0.01mm/m) 精密レベル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格85,813円132,069円110,724円45,960円85,519円58,078円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
サイズ(mm)300×300×40300×300200×200150×44×42--
感度0.01mm/m0.02mm/m0.01mm/m0.02mm/m0.01mm/m0.01mm/m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート