17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200mm (0.01mm/m)インスペクションレベル EA735M-12

200mm (0.01mm/m)インスペクションレベル

通常単価(税別)
80,188円
税込単価
88,207円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲…0/±5mm/m・最小目盛…0.05mm/m・フレームは鋳鋼製・木箱入・感度…...

詳細を確認
  • 全長
    200mm
  • 感度
    0.01mm/m
  • 最小目盛
    0.05mm/m
  • 測定範囲
    0~±5mm/m

型番:

EA735M-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA735M-12の仕様・寸法情報

全長
200mm
感度
0.01mm/m
最小目盛
0.05mm/m
測定範囲
0~±5mm/m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA735M-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,188円
( 88,207円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…0/±5mm/m
・最小目盛…0.05mm/m
・フレームは鋳鋼製
・木箱入
・感度…0.01mm/m
・全長…200mm
・JAN:4518340804432

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200mm (0.01mm/m)インスペクションレベルの型番EA735M-12のページです。 型番EA735M-12に関する仕様情報を記載しております。
200mm (0.01mm/m)インスペクションレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm (0.01mm/m)インスペクションレベル
300mm (0.01mm/m)インスペクションレベル
140mm (0.01mm/m)インスペクションレベル
200x200mm0.01mm/m インスペクションレベル
300x300mm0.02mm/m インスペクションレベル
254mm 水平器(デジタル/マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格80,188円85,519円76,795円110,724円132,069円10,873円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
全長200mm300mm140mm--254
感度0.01mm/m0.01mm/m0.01mm/m0.01mm/m0.02mm/m-
最小目盛0.05mm/m0.05mm/m0.05mm/m0.05mm/m0.05mm/m-
測定範囲0~±5mm/m0~±5mm/m0~±5mm/m0~±5mm/m0~±5mm/m4×90°(0~360°)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました