ツール用品技術窓口

【商品仕様】
・対象ガス…一酸化炭素
・検知範囲…0/300ppm(サービスレンジ:301/2000ppm)
・分解能…1ppm
・指示精度…±30ppm
・警報設定値…50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
・警報方式…ブザー・4点赤色LED点滅・LCD表示・振動
・使用時間…約5000時間(無警報時20℃の状態にて)
・電源…単4電池×1本
・燃焼機器周辺、トンネル内の作業に
・サイズ…65(W)×14(D)×50(H)mm
・重量…約75g(電池含)
・JAN:4518340651890
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガステック
気体採取器セット
0通常価格(税別):24,494円

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
0通常価格(税別):59,111円

ガステック
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
0通常価格(税別):12,175円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~