17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

60mm [-0.1~0 Mpa]真 空 計 EA729VA-60

60mm [-0.1~0 Mpa]真 空 計

通常単価(税別)
3,801
税込単価
4,181
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・圧力…-0.1/0MPa・外径…60mm・接続…PF1/4"・JAN:451834018...

詳細を確認
  • ケース材質
    合金製
  • 圧力
    -0.1~0MPa
  • 外径
    60mm
  • 接続
    PF1/4”

型番:

EA729VA-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA729VA-60の仕様・寸法情報

ケース材質
合金製
圧力
-0.1~0MPa
外径
60mm
接続
PF1/4”

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729VA-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,801
( 4,181 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・圧力…-0.1/0MPa
・外径…60mm
・接続…PF1/4"
・JAN:4518340180291

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60mm [-0.1~0 Mpa]真 空 計の型番EA729VA-60のページです。 型番EA729VA-60に関する仕様情報を記載しております。
60mm [-0.1~0 Mpa]真 空 計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60mm [-0.1~0 Mpa]真 空 計
G3/8"/75mm/0-1.0MPa 圧力計(つば付密閉)
G 3/8"/ 75/100mm/0-1.0MPa つば付圧力計
G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(つば付密閉)
G 3/8"/ 75/100mm/0-0.6MPa つば付圧力計
G 3/8"/ 75/100mm/0-1.5MPa つば付圧力計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8016,8064,8957,5184,8954,895
通常出荷日3日目1日目3日目2日目3日目3日目
ケース材質合金製プラスチック合金製プラスチック合金製合金製
圧力-0.1~0MPa-----
外径60mm97.4mm100mm97.4mm100mm100mm
接続PF1/4”G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました