17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計 EA729DA-0

G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計

通常単価(税別)
3,357
税込単価
3,693
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・取付ネジ…G(PF)3/8"・圧力(MPa)…-0.1/0・直径…75mm・JAN:45...

詳細を確認
  • ケース材質
    アルミ(金色ケース)
  • 取付ネジ
    G(PF)3/8”
  • 圧力(MPa)
    -0.1~0
  • 直径
    75mm

型番:

EA729DA-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA729DA-0の仕様・寸法情報

ケース材質
アルミ(金色ケース)
取付ネジ
G(PF)3/8”
圧力(MPa)
-0.1~0
直径
75mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729DA-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,357
( 3,693 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジ…G(PF)3/8"
・圧力(MPa)…-0.1/0
・直径…75mm
・JAN:4518340625068

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計の型番EA729DA-0のページです。 型番EA729DA-0に関する仕様情報を記載しております。
G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa 圧力計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3572,6933,3742,6933,4902,693
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
ケース材質アルミ(金色ケース)アルミ(金色ケース)アルミ(金色ケース)アルミ(金色ケース)アルミ(金色ケース)アルミ(金色ケース)
取付ネジG(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”
圧力(MPa)-0.1~00~1.00~0.10~3.00~5.00~2.0
直径75mm75mm75mm75mm75mm75mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました