17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 EA729BC-20

G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

通常単価(税別)
4,643
税込単価
5,107
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・接続…G(PF)3/8"・ブルドン管方式・圧力(MPa)…0/2・ゲージ径(mm)…75...

詳細を確認
  • ケース材質
    合金製
  • ゲージ径(mm)
    75
  • 圧力(MPa)
    0~2
  • 接続
    G(PF)3/8”
  • 精度等級
    1.6等級

型番:

EA729BC-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA729BC-20の仕様・寸法情報

ケース材質
合金製
ゲージ径(mm)
75
圧力(MPa)
0~2
接続
G(PF)3/8”
精度等級
1.6等級
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729BC-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,643
( 5,107 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・接続…G(PF)3/8"
・ブルドン管方式
・圧力(MPa)…0/2
・ゲージ径(mm)…75
・JAN:4518340152021

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計の型番EA729BC-20のページです。 型番EA729BC-20に関する仕様情報を記載しております。
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/0-2.5MPa 圧力計
G 3/8"/ 75mm/0-1.5MPa 圧力計
G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計
G 1/4"/ 50mm/0-2.0MPa 圧力計
G 1/4"/ 60mm/0-3.0MPa 圧力計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6434,6434,6432,9942,8252,994
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
ケース材質合金製合金製合金製合金製合金製合金製
ゲージ径(mm)757575---
圧力(MPa)0~20~2.50~1.50~20~20~3
接続G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)3/8”G(PF)1/4”G(PF)1/4”G(PF)1/4”
精度等級1.6等級1.6等級1.6等級2.5等級2.5等級2.5等級

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました