17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計 EA729-2

R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計

通常単価(税別)
2,181円
税込単価
2,399円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・使用圧力…0/1.0MPa・周囲温度…5/60℃・材質…本体:スチール、カバー:プラスチ...

詳細を確認
  • 使用圧力
    0~1.0MPa
  • 取付ねじ
    R(PT)1/8”
  • 周囲温度
    5~60℃
  • 材質詳細
    本体:スチール、カバー:プラスチック
  • 表示板径
    40mm

型番:

EA729-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA729-2の仕様・寸法情報

使用圧力
0~1.0MPa
取付ねじ
R(PT)1/8”
周囲温度
5~60℃
材質詳細
本体:スチール、カバー:プラスチック
表示板径
40mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA729-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,181円
( 2,399円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用圧力…0/1.0MPa
・周囲温度…5/60℃
・材質…本体:スチール、カバー:プラスチック
・表示板径…40mm
・取付ねじ…R(PT)1/8"
・JAN:4518340453746

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計の型番EA729-2のページです。 型番EA729-2に関する仕様情報を記載しております。
R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計
R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計
R 1/8"/0-1.0MPa デジタル圧力計
75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
60mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
[EA729SX-13用]5.0mシリコンフリーチューブEA729SX-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,181円2,181円4,199円12,365円7,667円11,166円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
使用圧力0~1.0MPa0~1.0MPa0~1.0MPa---
取付ねじR(PT)1/8”R(PT)1/4”R1/8”G(PF)3/8”G(PF)1/4”-
周囲温度5~60℃5~60℃----
材質詳細本体:スチール、カバー:プラスチック本体:スチール、カバー:プラスチック-接続部:真鍮、ケース:ステンレス接続部:真鍮、ケース:ステンレスシリコン
表示板径40mm50mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました