17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75x75mm アウトドアー温度計 EA728GH-10

75x75mm アウトドアー温度計

通常単価(税別)
713
税込単価
784
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…プラスチック・ガラス貼付タイプ・サイズ…75×75mm・測定範囲…‐50/+50℃...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • サイズ (mm)
    75×75mm
  • 測定範囲
    -50~+50℃(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)

型番:

EA728GH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728GH-10の仕様・寸法情報

材質
プラスチック
サイズ(mm)
75×75mm
測定範囲
-50~+50℃(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728GH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…プラスチック
・ガラス貼付タイプ
・サイズ…75×75mm
・測定範囲…‐50/+50℃(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)
・JAN:4518340150799

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75x75mm アウトドアー温度計の型番EA728GH-10のページです。 型番EA728GH-10に関する仕様情報を記載しております。
75x75mm アウトドアー温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75x75mm アウトドアー温度計
105x30mm デジタル温度計
150x85mm 温度・湿度計
58x33mm デジタル温度計
200x30mm アウトドア温度計
180x26mm 温度計(白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7138635,3671,5811,077641
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質プラスチックプラスチックABS樹脂、アクリル樹脂プラスチックプラスチックプラスチック
サイズ(mm)75×75mm105(W)×31(D)×30(H)mm150(W)×17(D)×85(H)58(W)×11(D)×33(H)mm30(W)×15(D)×200(H)mm26(W)×181(H)mm
測定範囲-50~+50℃(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい)-20~50℃--10~+50℃-30~+50℃-30~+50℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました