17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200x30mm アウトドア温度計 EA728GH-1

200x30mm アウトドア温度計

通常単価(税別)
1,077
税込単価
1,185
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲…-30/+50℃・吸盤2個付・材質…プラスチック・サイズ…30(W)×15(D...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • サイズ (mm)
    30(W)×15(D)×200(H)mm
  • 測定範囲
    -30~+50℃

型番:

EA728GH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728GH-1の仕様・寸法情報

材質
プラスチック
サイズ(mm)
30(W)×15(D)×200(H)mm
測定範囲
-30~+50℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728GH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077
( 1,185 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-30/+50℃
・吸盤2個付
・材質…プラスチック
・サイズ…30(W)×15(D)×200(H)mm
・JAN:4548745172560

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

200x30mm アウトドア温度計の型番EA728GH-1のページです。 型番EA728GH-1に関する仕様情報を記載しております。
200x30mm アウトドア温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200x30mm アウトドア温度計
105x30mm デジタル温度計
150x85mm 温度・湿度計
58x33mm デジタル温度計
180x26mm 温度計(白)
205x45mm 温度計(白)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0778635,3671,581641679
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
材質プラスチックプラスチックABS樹脂、アクリル樹脂プラスチックプラスチックプラスチック
サイズ(mm)30(W)×15(D)×200(H)mm105(W)×31(D)×30(H)mm150(W)×17(D)×85(H)58(W)×11(D)×33(H)mm26(W)×181(H)mm45(W)×205(H)mm
測定範囲-30~+50℃-20~50℃--10~+50℃-30~+50℃-30~+50℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました