17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50x25mm 温度計(黄) EA728GA-9

50x25mm 温度計(黄)

通常単価(税別)
1,030
税込単価
1,133
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・右側のスライド式「目安指針」で目標温度を左側のスライド式「上限指針」と「下限指針」で目標...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    50(W)×13(D)×250(H)mm
  • カラー
    イエロー
  • 重量
    約60g
  • 測定範囲
    -30~50℃(1℃目盛)

型番:

EA728GA-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728GA-9の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
50(W)×13(D)×250(H)mm
カラー
イエロー
重量
約60g
測定範囲
-30~50℃(1℃目盛)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728GA-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,030
( 1,133 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・右側のスライド式「目安指針」で目標温度を左側のスライド式「上限指針」と「下限指針」で目標温度のゾーンを指定できます。
・サイズ…50(W)×13(D)×250(H)mm
・重量…約60g
・測定範囲…‐30/50℃(1℃目盛)
・カラー…イエロー
・JAN:4518340662148

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50x25mm 温度計(黄)の型番EA728GA-9のページです。 型番EA728GA-9に関する仕様情報を記載しております。
50x25mm 温度計(黄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x25mm 温度計(黄)
50x25mm 温度計(白)
120mm 温度・湿度計
105x30mm デジタル温度計
150x85mm 温度・湿度計
58x33mm デジタル温度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0301,0302,1878635,3671,581
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目3日目
サイズ(mm)50(W)×13(D)×250(H)mm50(W)×13(D)×250(H)mmφ120×27mm105(W)×31(D)×30(H)mm150(W)×17(D)×85(H)58(W)×11(D)×33(H)mm
カラーイエローホワイトホワイト---
重量約60g約60g115g35g135g(電池含む)20g
測定範囲-30~50℃(1℃目盛)-30~50℃(1℃目盛)温度:-30~+50℃、湿度:10~90%-20~50℃--10~+50℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました