17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

108x30mm 温度計(ホワイト) EA728G-1

108x30mm 温度計(ホワイト)

通常単価(税別)
740
税込単価
814
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・マグネット付・測定範囲…‐20/50℃・サイズ…108×8×30(H)mm・JAN:45...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    108×8×30(H)mm
  • 測定範囲
    -20~50℃

型番:

EA728G-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728G-1の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
108×8×30(H)mm
測定範囲
-20~50℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728G-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マグネット付
・測定範囲…‐20/50℃
・サイズ…108×8×30(H)mm
・JAN:4518340742734

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

108x30mm 温度計(ホワイト)の型番EA728G-1のページです。 型番EA728G-1に関する仕様情報を記載しております。
108x30mm 温度計(ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
108x30mm 温度計(ホワイト)
105x30mm デジタル温度計
200x30mm アウトドア温度計
50x25mm 温度計(黄)
50x25mm 温度計(白)
150x85mm 温度・湿度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7408631,0771,0301,0305,367
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズ(mm)108×8×30(H)mm105(W)×31(D)×30(H)mm30(W)×15(D)×200(H)mm50(W)×13(D)×250(H)mm50(W)×13(D)×250(H)mm150(W)×17(D)×85(H)
測定範囲-20~50℃-20~50℃-30~+50℃-30~50℃(1℃目盛)-30~50℃(1℃目盛)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました