17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

120mm 温度・湿度計 EA728EB-37

120mm 温度・湿度計

通常単価(税別)
2,187
税込単価
2,406
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲…温度:-30/+50℃、湿度:10/90%・サイズ…直径120×27mm・重量...

詳細を確認
  • 材質
    樹脂
  • サイズ (mm)
    φ120×27mm
  • カラー
    ホワイト
  • 重量
    115g
  • 測定範囲
    温度:-30~+50℃、湿度:10~90%

型番:

EA728EB-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728EB-37の仕様・寸法情報

材質
樹脂
サイズ(mm)
φ120×27mm
カラー
ホワイト
重量
115g
測定範囲
温度:-30~+50℃、湿度:10~90%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728EB-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,187
( 2,406 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…温度:-30/+50℃、湿度:10/90%
・サイズ…直径120×27mm
・重量…115g
・材質…樹脂
・カラー…ホワイト
・JAN:4518340446755

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

120mm 温度・湿度計の型番EA728EB-37のページです。 型番EA728EB-37に関する仕様情報を記載しております。
120mm 温度・湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120mm 温度・湿度計
120mm 温度・湿度計
120mm 温度・湿度計
162mm 温度・湿度計
150x85mm 温度・湿度計
105x30mm デジタル温度計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1872,5762,5762,9675,367863
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目3日目
材質樹脂樹脂樹脂枠:プラスチック樹脂、風防:ガラスABS樹脂、アクリル樹脂プラスチック
サイズ(mm)φ120×27mmφ120×27mm120×112×40mmΦ162×29150(W)×17(D)×85(H)105(W)×31(D)×30(H)mm
カラーホワイト-----
重量115g150g110g300g135g(電池含む)35g
測定範囲温度:-30~+50℃、湿度:10~90%温度:-13~+43℃、湿度:16~90%温度:-13~+43℃、湿度:16~90%---20~50℃

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました