17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

105x30mm デジタル温度計 EA728AC-31

105x30mm デジタル温度計

通常単価(税別)
863
税込単価
949
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲…‐20/50℃・分解能…0.1℃・電源…LR44×1個・サイズ…105(W)×...

詳細を確認
  • 材質
    プラスチック
  • サイズ (mm)
    105(W)×31(D)×30(H)mm
  • 重量
    35g
  • 測定範囲
    -20~50℃
  • 電源
    LR44×1個
  • 分解能
    0.1℃

型番:

EA728AC-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728AC-31の仕様・寸法情報

材質
プラスチック
サイズ(mm)
105(W)×31(D)×30(H)mm
重量
35g
測定範囲
-20~50℃
電源
LR44×1個
分解能
0.1℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AC-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…‐20/50℃
・分解能…0.1℃
・電源…LR44×1個
・サイズ…105(W)×31(D)×30(H)mm
・重量…35g
・材質…プラスチック
・JAN:4548745756951

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

105x30mm デジタル温度計の型番EA728AC-31のページです。 型番EA728AC-31に関する仕様情報を記載しております。
105x30mm デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
105x30mm デジタル温度計
58x33mm デジタル温度計
150x85mm 温度・湿度計
デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)
-40/+200℃ 防水型デジタル温度計
温湿度計(デジタル) EA728AC-35
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8631,5815,3673,5893,9182,124
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
材質プラスチックプラスチックABS樹脂、アクリル樹脂本体、スイッチ、スタンド、電池フタ:ABS、表示部プレート:アクリル(PMMA)ケース、電池フタ、シースホルダ:ABS樹脂、金属シース:SUS304、表示部プレート:アクリル、操作パネル:PETプラスチック
サイズ(mm)105(W)×31(D)×30(H)mm58(W)×11(D)×33(H)mm150(W)×17(D)×85(H)58(W)×17(D)×110(H)本体:55(W)×55(D)×178(H)、センサー:Φ3×130(先端部:Φ2×18)58(W)×11(D)×33(H)
重量35g20g135g(電池含む)約90g(電池含む)50g20g
測定範囲-20~50℃-10~+50℃----
電源LR44×1個LR1130×1個(付属)単4電池×1本(付属)単4電池×2本(付属)CR2450電池×1個(付属)LR1130×1個(付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました