17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.03 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) EA725RH-3

0.03 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

通常単価(税別)
1,308
税込単価
1,439
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・リーフ長…1m・サイズ…0.03mm・リーフ幅…12.7mm・精度…±0.005mm・材...

詳細を確認
  • ケースサイズ
    77×77×22mm
  • サイズ
    0.03mm
  • リーフ幅
    12.7mm
  • リーフ長
    1m
  • 材質
    ステンレス鋼
  • 精度
    ±0.005mm
  • 重量
    40g

型番:

EA725RH-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725RH-3の仕様・寸法情報

ケースサイズ
77×77×22mm
サイズ
0.03mm
リーフ幅
12.7mm
リーフ長
1m
材質
ステンレス鋼
精度
±0.005mm
重量
40g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフ長…1m
・サイズ…0.03mm
・リーフ幅…12.7mm
・精度…±0.005mm
・材質…ステンレス鋼
・ケースサイズ…77×77×22mm
・重量…40g
・組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
・JAN:4548745594744

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.03 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)の型番EA725RH-3のページです。 型番EA725RH-3に関する仕様情報を記載しております。
0.03 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.03 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
0.05 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
0.06 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
0.10 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
0.09 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
0.005mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3089919919359919,569
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
ケースサイズ77×77×22mm77×77×22mm77×77×22mm77×77×22mm77×77×22mm77×77×22mm
サイズ0.03mm0.05mm0.06mm0.10mm0.09mm-
リーフ幅12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm
リーフ長1m1m1m1m1m1m
材質ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼(SUS304H)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィラゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました