17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.10 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

通常単価(税別)
935円
税込単価
1,029円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・リーフ長…1m・サイズ…0.10mm・リーフ幅…12.7mm・精度…±0.006mm・材...

詳細を確認
  • ケースサイズ
    77×77×22mm
  • サイズ
    0.10mm
  • リーフ幅
    12.7mm
  • リーフ長
    1m
  • 材質
    ステンレス鋼
  • 精度
    ±0.006mm
  • 重量
    50g

型番:

EA725RH-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA725RH-10の仕様・寸法情報

ケースサイズ
77×77×22mm
サイズ
0.10mm
リーフ幅
12.7mm
リーフ長
1m
材質
ステンレス鋼
精度
±0.006mm
重量
50g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935円
( 1,029円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフ長…1m
・サイズ…0.10mm
・リーフ幅…12.7mm
・精度…±0.006mm
・材質…ステンレス鋼
・ケースサイズ…77×77×22mm
・重量…50g
・組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
・JAN:4548745595031

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.10 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)の型番EA725RH-10のページです。 型番EA725RH-10に関する仕様情報を記載しております。
0.10 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.10 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
0.10mm/12.7mmx1m フィラゲージ
0.05 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
0.06 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
0.09 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
0.03 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格935円1,333円991円991円991円1,308円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ケースサイズ77×77×22mm77×77×22mm77×77×22mm77×77×22mm77×77×22mm77×77×22mm
サイズ0.10mm0.10mm0.05mm0.06mm0.09mm0.03mm
リーフ幅12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm
リーフ長1m1m1m1m1m1m
材質ステンレス鋼炭素工具鋼(焼入)ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼ステンレス鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィラゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました