ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ ブロックゲージ セット 2級 |

【商品仕様】
・リーフ長…1m
・サイズ…0.01mm
・リーフ幅…12.7mm
・精度…±0.004mm
・材質…ステンレス鋼
・ケースサイズ…77×77×22mm
・重量…40g
・組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
・JAN:4548745592252

トラスコ中山
フィラーゲージ(ステンレス製)

新潟精機(SK)
フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フィラゲージ
4.1通常価格(税別):1,053円~

新潟精機(SK)
フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)
4.7通常価格(税別):951円~

トラスコ中山
フィラーゲージ(ステンレス製)
4.3通常価格(税別):701円~

アサヒゲージ
フィラーゲージ 厚さ:0.01~1mm 幅:12.7mm
4.6通常価格(税別):1,378円~

永井ゲージ製作所
永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ FTシリーズ
5通常価格(税別):1,577円~

新潟精機(SK)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
4.7通常価格(税別):782円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):16,123円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~