17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.00mm/12.7mmx1m フィラゲージ EA725RG-100

1.00mm/12.7mmx1m フィラゲージ

通常単価(税別)
2,218円
税込単価
2,440円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・リーフ長…1m・サイズ…1.00mm・リーフ幅…12.7mm・精度…±0.020mm・材...

詳細を確認
  • サイズ
    1.00mm
  • リーフ幅
    12.7mm
  • リーフ長
    1m
  • 材質
    炭素工具鋼(焼入)
  • 精度
    ±0.020mm
  • 重量
    110g

型番:

EA725RG-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA725RG-100の仕様・寸法情報

サイズ
1.00mm
リーフ幅
12.7mm
リーフ長
1m
材質
炭素工具鋼(焼入)
精度
±0.020mm
重量
110g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RG-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,218円
( 2,440円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフ長…1m
・サイズ…1.00mm
・リーフ幅…12.7mm
・精度…±0.020mm
・材質…炭素工具鋼(焼入)
・ケースなし
・重量…110g
・組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
・JAN:4548745579376

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1.00mm/12.7mmx1m フィラゲージの型番EA725RG-100のページです。 型番EA725RG-100に関する仕様情報を記載しております。
1.00mm/12.7mmx1m フィラゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.00mm/12.7mmx1m フィラゲージ
0.05mm/12.7mmx1m フィラゲージ
0.10mm/12.7mmx1m フィラゲージ
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
0.25mm/12.7mmx1m フィラゲージ
0.11mm/12.7mmx1m フィラゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,218円1,197円1,333円1,333円1,162円1,162円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ1.00mm0.05mm0.10mm0.06mm0.25mm0.11mm
リーフ幅12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm
リーフ長1m1m1m1m1m1m
材質炭素工具鋼(焼入)炭素工具鋼(焼入)炭素工具鋼(焼入)炭素工具鋼(焼入)炭素工具鋼(焼入)炭素工具鋼(焼入)
精度±0.020mm±0.005mm±0.005mm±0.005mm±0.010mm±0.010mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィラゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました