17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100mm/10枚組 シクネスゲージ EA725RF-2

100mm/10枚組 シクネスゲージ

通常単価(税別)
2,944
税込単価
3,238
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・リーフ長…100mm・リーフ幅…12.7mm・材質…炭素工具鋼・組枚数…10枚・サイズ…...

詳細を確認
  • サイズ
    0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10mm
  • リーフ幅
    12.7mm
  • リーフ長
    100mm
  • 材質
    炭素工具鋼
  • 精度
    0.01~0.06:±0.005mm、0.07~0.10:±0.01mm
  • 組枚数
    10枚
  • 重量
    30g

型番:

EA725RF-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725RF-2の仕様・寸法情報

サイズ
0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10mm
リーフ幅
12.7mm
リーフ長
100mm
材質
炭素工具鋼
精度
0.01~0.06:±0.005mm、0.07~0.10:±0.01mm
組枚数
10枚
重量
30g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,944
( 3,238 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフ長…100mm
・リーフ幅…12.7mm
・材質…炭素工具鋼
・組枚数…10枚
・サイズ…0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10mm
・重量…30g
・精度…0.01/0.06:±0.005mm、0.07/0.10:±0.01mm
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。
・自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。
・JAN:4548745579864

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100mm/10枚組 シクネスゲージの型番EA725RF-2のページです。 型番EA725RF-2に関する仕様情報を記載しております。
100mm/10枚組 シクネスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/10枚組 シクネスゲージ
100mm/10枚組 シクネスゲージ
100mm/19枚組 シクネスゲージ
100mm/20枚組 シグネスゲージ
100mm/13枚組 シグネスゲージ
100mm/21枚組 シグネスゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9442,6875,3852,6992,3423,877
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10mm0.03・0.04・0.05・0.08・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40mm0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00mm---
リーフ幅12.7mm12.7mm12.7mm---
リーフ長100mm100mm100mm100mm100mm100mm
材質炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼スチールスチールスチール
精度0.01~0.06:±0.005mm、0.07~0.10:±0.01mm0.01~0.06:±0.005mm、0.07~0.10:±0.01mm、0.11~0.35:±0.015mm、0.40~0.60:±0.02mm0.01~0.06:±0.005mm、0.07~0.10:±0.01mm、0.11~0.35:±0.015mm、0.40~0.60:±0.02mm、0.70~3.00:±0.035mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました