17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.35x300mm シクネスゲージ EA725RE-11

0.35x300mm シクネスゲージ

通常単価(税別)
1,222
税込単価
1,344
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・リーフサイズ…300×12.7mm・1枚ごとに150mm間隔で厚みが印字・サイズ(mm)...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    0.35
  • リーフサイズ
    300×12.7mm
  • 公差
    ±0.011mm

型番:

EA725RE-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725RE-11の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
0.35
リーフサイズ
300×12.7mm
公差
±0.011mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RE-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,222
( 1,344 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフサイズ…300×12.7mm
・1枚ごとに150mm間隔で厚みが印字
・サイズ(mm)…0.35
・公差…±0.011mm
・JAN:4548745148985

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.35x300mm シクネスゲージの型番EA725RE-11のページです。 型番EA725RE-11に関する仕様情報を記載しております。
0.35x300mm シクネスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.35x300mm シクネスゲージ
0.10x300mm シクネスゲージ
0.20x300mm シクネスゲージ
0.25x300mm シクネスゲージ
0.30x300mm シクネスゲージ
0.40x300mm シクネスゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2221,3061,0351,1691,2221,222
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)0.350.100.200.250.300.40
リーフサイズ300×12.7mm300×12.7mm300×12.7mm300×12.7mm300×12.7mm300×12.7mm
公差±0.011mm±0.005mm±0.007mm±0.007mm±0.007mm±0.011mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング