17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

75mm/25枚組 シクネスゲージ EA725RD-3

75mm/25枚組 シクネスゲージ

通常単価(税別)
2,467
税込単価
2,714
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・...

詳細を確認
  • 12.7mm
  • サイズ
    0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.7
  • リーフ長
    75mm

型番:

EA725RD-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725RD-3の仕様・寸法情報

12.7mm
サイズ
0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.7
リーフ長
75mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RD-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,467
( 2,714 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm
・リーフ長…75mm
・幅…12.7mm
・スチール製
・25枚組
・ロックねじ付
・JAN:4518340521520

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75mm/25枚組 シクネスゲージの型番EA725RD-3のページです。 型番EA725RD-3に関する仕様情報を記載しております。
75mm/25枚組 シクネスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm/25枚組 シクネスゲージ
75mm/25枚組 シクネスゲージ
300mm/25枚組 シクネスゲージ
75mm/20枚組 シクネスゲージ
75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)
76mm/25枚組 フィラーゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4677,7547,33916,15515,1732,046
通常出荷日3日目3日目2日目1日目1日目3日目
12.7mm12.7mm12.7mm--13.5mm
サイズ0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.70.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”0.0015”/0.038mm、0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”/00.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.000.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75
リーフ長75mm75mm300mm77mm77mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング