ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |

【商品仕様】
・サイズ…0.60mm
・ブレード長…305mm
・幅…12.7mm
・ハイカーボンスプリングスチール製
・入数…12枚
・JAN:4548745938272

永井ゲージ製作所
JIS すきまゲージ 組み合わせ A型

永井ゲージ製作所
すきまゲージ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
4.7通常価格(税別):720円~

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,162円~

永井ゲージ製作所
JIS すきまゲージリーフ A型
5通常価格(税別):1,421円~

シンワ測定
シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)
4.7通常価格(税別):815円~

永井ゲージ製作所
すきまゲージ
5通常価格(税別):1,986円~

新潟精機(SK)
ステンレスシクネスゲージ
0通常価格(税別):2,735円~

新潟精機(SK)
ステンレスシクネスゲージ リーフ 100mm
0通常価格(税別):1,129円

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
4.5通常価格(税別):10,299円~

永井ゲージ製作所
すきまゲージB型
5通常価格(税別):8,345円~