17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.25x305mm スチールフィラーゲージ(12枚) EA725RB-305

0.25x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)【12個入り】

通常単価(税別)
4,352円
税込単価
4,787円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…0.25mm・ブレード長…305mm・幅…12.7mm・ハイカーボンスプリングス...

詳細を確認
  • 幅
    12.7mm
  • サイズ
    0.25mm
  • ブレード長
    305mm
  • 入数
    12枚

型番:

EA725RB-305
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

EA725RB-305の仕様・寸法情報

幅
12.7mm
サイズ
0.25mm
ブレード長
305mm
入数
12枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RB-305
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,352円
( 4,787円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…0.25mm
・ブレード長…305mm
・幅…12.7mm
・ハイカーボンスプリングスチール製
・入数…12枚
・JAN:4548745937206

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

0.25x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)の型番EA725RB-305のページです。 型番EA725RB-305に関する仕様情報を記載しております。
0.25x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.25x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
0.20x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
0.75x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
0.35x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
0.65x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
0.40x305mm スチールフィラーゲージ(12枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,352円4,911円4,361円4,911円3,917円7,421円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
幅12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm12.7mm
サイズ0.25mm0.20mm0.75mm0.35mm0.65mm0.40mm
ブレード長305mm305mm305mm305mm305mm305mm
入数12枚12枚12枚12枚12枚12枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました