ツール用品技術窓口

100mm/20枚組 シグネスゲージ

通常単価(税別)
2,699円
税込単価
2,969円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・リーフ長…100mm・材質…スチール・測定内容(mm)…0.05/1.0(0.05トビ)...

詳細を確認
  • ブレード数
    20枚
  • リーフ長
    100mm
  • 材質
    スチール
  • 測定内容(mm)
    0.05~1.0(0.05トビ)

型番:

EA725RA-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA725RA-7の仕様・寸法情報

ブレード数
20枚
リーフ長
100mm
材質
スチール
測定内容(mm)
0.05~1.0(0.05トビ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RA-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,699円
( 2,969円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフ長…100mm
・材質…スチール
・測定内容(mm)…0.05/1.0(0.05トビ)
・ブレード数…20枚
・JAN:4518340912816

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/20枚組 シグネスゲージの型番EA725RA-7のページです。 型番EA725RA-7に関する仕様情報を記載しております。
100mm/20枚組 シグネスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/20枚組 シグネスゲージ
100mm/13枚組 シグネスゲージ
100mm/21枚組 シグネスゲージ
100mm/10枚組 シクネスゲージ
100mm/10枚組 シクネスゲージ
100mm/19枚組 シクネスゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,699円2,342円3,877円2,687円2,944円5,385円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブレード数20枚13枚21枚---
リーフ長100mm100mm100mm100mm100mm100mm
材質スチールスチールスチール炭素工具鋼炭素工具鋼炭素工具鋼
測定内容(mm)0.05~1.0(0.05トビ)0.05~0.25(0.05トビ)0.3~1.0(0.1トビ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました