ツール用品技術窓口

100mm/13枚組 シクネスゲージ

通常単価(税別)
2,353円
税込単価
2,588円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・リーフ長…100mm・スチール(ニッケルメッキ)・サイズ(mm)…0.05・0.10・0...

詳細を確認
  • サイズ(mm/inch)
    0.05/0.002・0.10/0.004・0.15/0.006・0.20/0.008・0.25/0.010・0.30/0.012・0.40/0.016・0.50/0.020・0.60/0.024・
  • リーフ長
    100mm
  • 先端ゲージ幅(mm)
    6
  • 根元ゲージ幅(mm)
    9
  • 測定範囲(mm)
    0.05-1.00
  • 重量(g)
    61

型番:

EA725RA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA725RA-1の仕様・寸法情報

サイズ(mm/inch)
0.05/0.002・0.10/0.004・0.15/0.006・0.20/0.008・0.25/0.010・0.30/0.012・0.40/0.016・0.50/0.020・0.60/0.024・
リーフ長
100mm
先端ゲージ幅(mm)
6
根元ゲージ幅(mm)
9
測定範囲(mm)
0.05-1.00
重量(g)
61

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725RA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,353円
( 2,588円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リーフ長…100mm
・スチール(ニッケルメッキ)
・サイズ(mm)…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00(13枚)
・JAN:4518340152953

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100mm/13枚組 シクネスゲージの型番EA725RA-1のページです。 型番EA725RA-1に関する仕様情報を記載しております。
100mm/13枚組 シクネスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100mm/13枚組 シクネスゲージ
100mm/13枚組 シグネスゲージ
100mm/10枚組 シクネスゲージ
100mm/10枚組 シクネスゲージ
150mm/13枚組 シクネスゲージ
77mm/13枚組 シクネスゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,353円2,342円2,944円2,687円19,417円16,334円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目2日目
サイズ(mm/inch)0.05/0.002・0.10/0.004・0.15/0.006・0.20/0.008・0.25/0.010・0.30/0.012・0.40/0.016・0.50/0.020・0.60/0.024・-----
リーフ長100mm100mm100mm100mm152mm77mm
先端ゲージ幅(mm)6-----
根元ゲージ幅(mm)9-----
測定範囲(mm)0.05-1.00-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました