ツール用品技術窓口

125-150mm マイクロメーター EA725EH-6

125-150mm マイクロメーター

通常単価(税別)
16,818円
税込単価
18,500円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲…125/150mm・最小目盛…0.01mm・最大誤差…6μm・サイズ…A:15...

詳細を確認
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 材質
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄スピンドル:高炭素クロム軸受鋼測定面:超硬チップ
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
  • 用途
    外側寸法の測定に
  • サイズ
    190(W)×27(D)×75(H)mm
  • 重量
    380g
  • 付属品
    PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm
  • スピンドル径
    6.5mm
  • 最大誤差
    4μm
  • 最小読取値(mm)
    0.001
  • 口の深さ(mm)
    32.5
  • 測定範囲(mm)
    25~50

型番:

EA725EH-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA725EH-6の仕様・寸法情報

種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
材質
フレーム:球状黒鉛鋳鉄スピンドル:高炭素クロム軸受鋼測定面:超硬チップ
電源
CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
用途
外側寸法の測定に
サイズ
190(W)×27(D)×75(H)mm
重量
380g
付属品
PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm
スピンドル径
6.5mm
最大誤差
4μm
最小読取値(mm)
0.001
口の深さ(mm)
32.5
測定範囲(mm)
25~50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725EH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,818円
( 18,500円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…125/150mm
・最小目盛…0.01mm
・最大誤差…6μm
・サイズ…A:156mm、B:88mm、C:6.5mm、D:18mm
・重量…400g
・材質…フレーム:炭素鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
・測定面は超硬チップ付
・定圧装置付
・基準棒1本付
・JAN:4548745643077

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

125-150mm マイクロメーターの型番EA725EH-6のページです。 型番EA725EH-6に関する仕様情報を記載しております。
125-150mm マイクロメーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125-150mm マイクロメーター
0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A
デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,818円32,014円30,075円32,715円36,848円45,080円
通常出荷日3日目6日目2日目2日目1日目〜2日目
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)26~5016~2516~2516~2516~2526~50
材質フレーム:球状黒鉛鋳鉄スピンドル:高炭素クロム軸受鋼測定面:超硬チップフレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップフレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップフレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップベース部:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
電源CR2032(リチウム電池)×1個(付属)CR2032(リチウム電池)×1個(付属)CR2032(リチウム電池)×1個(付属)CR2032(リチウム電池)×1個(付属)CR2032(リチウム電池)×1個(付属)CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました