17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50- 75mm マイクロメーター基準棒 EA725E-102

50- 75mm マイクロメーター基準棒

通常単価(税別)
2,573
税込単価
2,830
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック・外付マイクロメーターの基点調整に・...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    長さ:50、径:7
  • 材質
    本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック
  • 精度(μm)
    2
  • 適用マイクロメーター(mm)
    50~75

型番:

EA725E-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725E-102の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
長さ:50、径:7
材質
本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック
精度(μm)
2
適用マイクロメーター(mm)
50~75

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725E-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,573
( 2,830 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:高炭素クロム軸受鋼、
握り部:プラスチック
・外付マイクロメーターの基点調整に
・適用マイクロメーター(mm)…50/75
・精度(μm)…2
・サイズ(mm)…長さ:50、径:7
・JAN:4548745265545

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50- 75mm マイクロメーター基準棒の型番EA725E-102のページです。 型番EA725E-102に関する仕様情報を記載しております。
50- 75mm マイクロメーター基準棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50- 75mm マイクロメーター基準棒
25- 50mm マイクロメーター基準棒
75-100mm マイクロメーター基準棒
125-150mm マイクロメーター基準棒
100-125mm マイクロメーター基準棒
150-175mm マイクロメーター基準棒
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,5732,4852,6613,0132,7493,323
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ(mm)長さ:50、径:7長さ:25、径:7長さ:75、径:7長さ:125、径8:長さ:100、径:8長さ:150、径:8
材質本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック本体:高炭素クロム軸受鋼、握り部:プラスチック
精度(μm)222.53.534
適用マイクロメーター(mm)50~7525~5075~100125~150100~125150~175

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました