ツール用品技術窓口

150mm デジタルノギス 右勝手

通常単価(税別)
2,545円
税込単価
2,800円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲:0/150mm・精度:±0.2mm・再現性:±0.1mm・機能:ゼロリセット、...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 校正証明書
    なし
  • 器差 (mm)
    ±0.2
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • ジョウ部長さ
    40
  • 保存温湿度範囲
    -10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 全長
    236
  • 動作温湿度範囲
    0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 最大応答速度
    3m/秒
  • 電池寿命
    約1年
  • 機能
    ゼロリセット、データホールド、オートパワーオフ
  • 繰り返し精度
    ±0.1mm
  • 重量 (g)
    50
  • 外側ジョウの厚さ (mm)
    3.2
  • 電源
    CR2032×1個
  • 材質
    ポリカーボネート+ABS樹脂
  • 付属品
    プラスチックケース、モニタ用電池、取扱説明書

型番:

EA725D-7A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番最大測定値(mm)最小読取値(mm)ジョウ長さ(mm)
EA725D-7A1500.0140

EA725D-7Aの仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
校正証明書
なし
器差(mm)
±0.2
右勝手・左勝手
右勝手
ジョウ部長さ
40
保存温湿度範囲
-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)
全長
236
動作温湿度範囲
0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
最大応答速度
3m/秒
電池寿命
約1年
機能
ゼロリセット、データホールド、オートパワーオフ
繰り返し精度
±0.1mm
重量(g)
50
外側ジョウの厚さ(mm)
3.2
電源
CR2032×1個
材質
ポリカーボネート+ABS樹脂
付属品
プラスチックケース、モニタ用電池、取扱説明書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725D-7A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,545円
( 2,800円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲:0/150mm
・精度:±0.2mm
・再現性:±0.1mm
・機能:ゼロリセット、データホールド、オートパワーオフ
・電源:CR2032×1個
・電池寿命:約1年
・サイズ:A:77mm、B:16mm、C:40mm、D:236mm、E:16mm、外側用ジョウの厚さ:3.2mm
・重量:約50g
・材質:表示部:ABS樹脂、ジョウ・本尺:ポリカーボネート
・付属品:プラスチックケース、テスト電池
・ケースサイズ:275(W)×88(D)×24(H)mm
・測定物を傷つけにくいプラスチック
・JAN:4548745516333

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm デジタルノギス 右勝手の型番EA725D-7Aのページです。 型番EA725D-7Aに関する仕様情報を記載しております。
150mm デジタルノギス 右勝手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm デジタルノギス 右勝手
プラスチックデジタルノギス
150mm デジタルノギス
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150
200mm ノギス(デジタル)
200mm デジタルノギス
メーカーエスコエー・アンド・デイエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,545円2,103円5,324円23,907円20,846円7,809円
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目2日目1日目2日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150150150150150200
校正証明書なし-なしなしなしなし
器差(mm)±0.2-±0.03±0.03±0.02±0.03
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました