17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギス 4- 40mm デジタルキャリパー EA725AL-5

ノギス 4- 40mm デジタルキャリパー

通常単価(税別)
10,230円
税込単価
11,253円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・測定範囲…4/40mm(0.15/1.5")・最小目盛…0.01mm(0.0005")・...

詳細を確認
  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    40
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    なし
  • 器差 (mm)
    ±0.05
  • JANコード
    4548745563597
  • 使用環境温度
    0~40℃
  • 保存温湿度範囲
    -10~60℃(結露なきこと、電池は必ず外してください)
  • 測定範囲
    4~40mm(0.15~1.5inch)
  • 測定単位
    ミリ、インチ相当
  • 全長L (mm)
    235
  • 重量 (g)
    152
  • 電源
    SR44×1個
  • 材質
    ステンレス+ABS樹脂

型番:

EA725AL-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA725AL-5の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
40
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
器差(mm)
±0.05
JANコード
4548745563597
使用環境温度
0~40℃
保存温湿度範囲
-10~60℃(結露なきこと、電池は必ず外してください)
測定範囲
4~40mm(0.15~1.5inch)
測定単位
ミリ、インチ相当
全長L(mm)
235
重量(g)
152
電源
SR44×1個
材質
ステンレス+ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725AL-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,230円
( 11,253円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…4/40mm(0.15/1.5")
・最小目盛…0.01mm(0.0005")
・精度…±0.05mm
・測定単位…ミリ、インチ
・機能…ゼロリセット
・使用環境温度…0/40℃
・保管温度…‐10/60℃
(結露なきこと、電池は必ず外してください)
・電源…SR44×1個
・全長…235mm
・重量…152g
・材質…ステンレス+ABS樹脂
・測定ゲージ(直径4mm)付
・プラスチックケース付
ケースサイズ…275(W)×130(D)×38(H)mm
・データ出力ポート付(ケーブル別売)
・3点接触で安定した測定ができます。
・JAN:4548745563597
ノギス一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノギス 4- 40mm デジタルキャリパーの型番EA725AL-5のページです。 型番EA725AL-5に関する仕様情報を記載しております。
ノギス 4- 40mm デジタルキャリパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギス 4- 40mm デジタルキャリパー
300mm デジタルノギス EA725D-4B
150mm デジタルノギス
200mm ノギス(デジタル)
200mm デジタルノギス
100mm ノギス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,230円10,898円5,324円20,846円7,809円3,851円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目2日目3日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)40300150150200100
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.05
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました